Montagerahmen, UMF
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montagerahmen, UMF
Modulare Bauteile können vormontiert und der Rahmen kann auf die gewünschte Tiefe eingestellt werden, um zum Beispiel große Geräte aufzunehmen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur einfachen Montage von DIN-Schienen-Komponenten. Die DIN-Schienen sind höhenverstellbar.
- Material: Galvanisiertes Stahlblech.
- Lieferumfang: Senkrechte Profile, verstärkte DIN-Schienen, Befestigungswinkel mit Montagematerial.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Spezifikationen
Oberfläche
Verzinkt
Material
Verzinkter Stahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.