P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm
Katalog-Nr.: EL40P14LN
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierung
Zertifizierungen
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.