Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Industrielle HMI-Gehäuselösungen | nVent HOFFMAN

Gehäuse für Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface, HMI)

Herausragende HMI-Lösungen für nahezu jeden Anwendungsfall

Von Drucktastengehäusen für einfache NOT-AUS-Anwendungen bis hin zu komplexeren Gehäusen und modularen Tragarmsystemen für anspruchsvolle Steuerungen: nVent HOFFMAN bietet eine breite Palette von HMI-Produktoptionen. Die ergonomisch konzipierten Produkte schützen Ihre Anlagen und Mitarbeitenden und bieten zudem einen einfachen Zugriff auf Ihre Geräte.

Wir verfügen mit mehr als 3.000 Vertriebspartnern über ein globales Netzwerk, über das wir Ihnen unsere hochwertigen Gehäuselösungen liefern können.

PRODUKTE ANSEHEN

Vorgestellte Produkte

Syspend 180-MAX.png image

Syspend 180-MAX

Syspend Aluminum HMI Enclosure.png image

Syspend HMI-Aluminiumgehäuse

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4.png image

Extra tiefe Drucktastengehäuse, Typ 4

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 12.png image

Extra tiefe Drucktastengehäuse, Typ 12

HMI Sell Sheet.png image

HMI-Lösung für anspruchsvolle Umgebungen im Gesundheitswesen

Für Ihre anspruchsvollen Umgebungen im Gesundheitswesen, die einen überlegenen Typ 4X- und IP69K-Schutz erfordern, verlassen Sie sich auf das Syspend Sanitary HMI-System, um leichte HMI-Geräte (bis 40 kg) einzuschließen.

JETZT VERKAUFSBLATT HERUNTERLADEN

Sie haben ein anstehendes Projekt?

Wenden Sie sich an einen HOFFMAN Vertreter oder suchen Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

EINEN VERTRETER KONTAKTIERENVERTRIEBSPARTNER SUCHEN