Ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Zukunft

Maßgeschneiderter Blitzschutz für einen besonderen Anwendungsfall
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Viele Unternehmen setzen sich für die Verringerung von Emissionen ein. Aber einige, darunter Climeworks (ein innovatives Unternehmen im Bereich Carbon Dioxide Air Capture-Technologie) gehen einen Schritt weiter: Sie filtern CO2 direkt aus der Umgebungsluft, um so die Auswirkungen des Klimawandels auszugleichen.
Orca, eine der neuesten Anlagen von Climeworks, ist weltweit die größte Anlage zur direkten Abscheidung und Speicherung von CO2 in der Luft. Sie befindet sich in Island in unmittelbarer Nähe des Geothermalkraftwerks Hellisheiði von ON Power und wird ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben. Die nVent Produkte schützen die Anlage vor Blitzeinschlägen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von Climeworks.
Maßgeschneiderter Schutz
Pro Jahr entfernt Orca 4.000 Tonnen CO2 aus der Luft. Nachdem das CO2 von Orca gefiltert wurde, wird es mit Wasser vermischt und unter die Erde gepumpt. Dort wird es durch einen natürlichen Mineralisierungsprozess im Gestein eingeschlossen. Die hochmodernen elektrischen Systeme spielen dabei eine entscheidende Rolle und müssen jederzeit vor Blitzeinschlägen geschützt werden.
Elektrische Systeme und alle Personen, die damit arbeiten, müssen vor Gefahren geschützt werden. nVent bietet diesen Schutz – dort, wo es am wichtigsten ist. Blitzeinschläge stellen keine tägliche Bedrohung dar. Treten sie jedoch auf, kann dies verheerend für den Betrieb der Anlagen sein. Ein hochwertiges Blitzschutzsystem ist daher von entscheidender Bedeutung.
Es muss an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anlage sowie der Umgebung, in der sie sich befindet, angepasst werden. Dabei gibt es keinen einheitlichen Ansatz. Daher stellt die technische und gestalterische Beratung eine wichtige Phase des Prozesses dar.
Bei der Standortbewertung arbeitete nVent mit Mannvit, dem für das Projekt zuständigen Ingenieurbüro zusammen. Dabei kam die Blitzschutzsoftware von nVent zum Einsatz sowie technische Zeichnungen von Climeworks und Mannvit. Das Ziel war es, ein System zu entwickeln, das speziell auf die Orca Anlage zugeschnitten ist.
„Die Zusammenarbeit mit nVent war großartig,“ betont Barry Lennon, Ingenieur bei Mannvit. „Das Vertriebs- und Ingenieurteam von nVent war immer erreichbar und die Kommunikation lief super. Bei Änderungen am Orca Design haben sich alle die nötige Zeit genommen, diese auszuarbeiten und die Einhaltung von IEC-Normen für ein Blitzschutzsystem der Klasse IV sicherzustellen.“
Ressourcen