Über den Chip hinaus: Vollständige Infrastruktur für Rechenzentren
Schutz und Kühlung von Chips für Rechenzentren sind heiße Themen, aber die erforderliche Infrastruktur, um ein Rechenzentrum erfolgreich zu betreiben, ist weit mehr als das Rack. Angesichts des rasanten Wachstums von Rechenzentren muss die Infrastruktur der Anlagen zuverlässig und skalierbar sein, um mehr Geräte, eine höhere Stromnachfrage und eine wachsende Kapazität zu bewältigen. Von Überspannungsschutz und Stromverteilung bis hin zu Notstromversorgung und Kabelführungen – zur Infrastruktur von Rechenzentren gehört wichtige Ausrüstung, die zusammen einen effizienten und zuverlässigen Betrieb ermöglichen.
Überspannungsschutz
Ein Überspannungsschutz schützt Ausrüstung im Rechenzentrum. Indem überschüssige Energie von der IT weg geleitet wird, werden die Haltbarkeit erhöht und der Lebenszyklus wichtiger Geräte verlängert. Mit geeigneter Überspannungsschutztechnik wird das Risiko einer Überlastung empfindlicher Geräte durch Fehlerströme reduziert. Die Lösungen von nVent bieten zuverlässige Leistung, entscheidenden Schutz und innovative Designs für Ihre Anforderungen. Unsere Überspannungsschutzgeräte arbeiten zusammen und schaffen so einen koordinierten Schutz gegen Fehler- und Ausgleichsströme.
Stromverteilung
Stromverteilungslösungen fördern die allgemeine Funktionalität von Rechenzentren. Sie unterstützen die korrekte Zuweisung von Strom an Infrastruktur innerhalb des Rechenzentrums. Bei ordnungsgemäßer Stromverteilung können alle Komponenten, einschließlich Server und Kühlsysteme, effizient arbeiten. Rechenzentren sind stark auf Stromverteilung angewiesen. nVent hat langlebige, effiziente und zuverlässige Stromverteilungsprodukte für diese Anforderungen im Angebot. Viele unserer Stromverteilungslösungen kommen mit Überwachungsfunktionen, mit denen eine Energieverwaltung aus der Ferne möglich ist.
Kabelführungen
Rechenzentren sind voll mit Kabeln – über Kopf und im Boden. Mit Kabelführungen können Kabel an die entsprechenden Racks und Schränke angeschlossen werden. Sie dienen nicht nur als Führung für Kabel, sondern müssen auch das Gewicht aktuell vorhandener Kabel und später eventuell hinzukommender Kabel tragen. Neben Elektrokabeln tragen Kabelführungen auch das Gewicht von Leitungen für die Flüssigkühlung. nVent hat Produkte für Ihre Anforderungen an Kabelträgersysteme entwickelt, die zuverlässige Leistung und Zeitersparnis bringen und sich einfach installieren lassen.
Notstromversorgung
Die Notstromversorgung in einem Rechenzentrum liefert Strom, wenn die Hauptstromquelle sich abschaltet oder unterbrochen wird. Die Notstromversorgung sichert den unterbrechungsfreien Betrieb und sorgt für Schutz und Sicherheit. Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) verbessern die Gesamtsystemkosten, einschließlich Designflexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. nVent stellt BESS-Lösungen für verschiedene Anwendungen her.
Erdbebenschutz
Neben anderen Arten von Infrastruktur brauchen Rechenzentren auch Erdbebenschutz. Erdbebensicherung ist wichtig, denn er schützt Menschen, Sachwerte und Ausrüstung während und nach einem Erdbeben. Derartige Systeme stellen die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und den fortlaufenden Betrieb kritischer Infrastrukturen und Dienstleistungen sicher. Die innovativen Lösungen für erdbebensichere Verstrebungen von nVent reduzieren die Gesamtkosten der Installation. Darüber hinaus helfen unsere Schulungen und Anleitungen zur Installationstechnik, Vorschriften und Standards zur Erdbebensicherung einzuhalten.
Rechenzentren passen sich an die neuen Anforderungen einer nachhaltigeren und stärker elektrifizierten Welt an. Dabei ist die Verwaltung des Stromverbrauchs und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stromversorgung von Geräten unerlässlich. Die Ausstattung Ihres Rechenzentrums ist ein dynamischer Prozess – oft müssen Sie neue Systeme ergänzen. Deshalb sind die Produkte von nVent modular und miteinander kompatibel. nVent Lösungen unterstützen das Wachstum neuer Technologien und sorgen dafür, dass Rechenzentren auf der ganzen Welt sicher, effizient und zuverlässig mit Strom versorgt werden.

Neuigkeiten und Einblicke
Auf der Seite „Neuigkeiten und Einblicke“ werden die neuesten Finanzergebnisse, strategischen Partnerschaften und Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens vorgestellt. So zeigen wir unser Engagement für Innovation und gesellschaftliches Engagement in der Branche elektrischer Verbindungs- und Schutzlösungen.