Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Core-Netzwerk

Core-Netzwerk
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe
      Übernehmen
    • Schutzart
    • Typ
    • Farbe
    • Tiefe
        Übernehmen
      • Rahmenmaterial
      • Grifftyp
      • Passt zu
      • Verkleidungsmaterial
      • Höhe Gestell
          Übernehmen
        • Oberfläche
        • Rahmenfarbe
        • Höhe
            Übernehmen
          • Länge
              Übernehmen
            • Verriegelungstyp
            • Material
            • Befestigung
            • Anzahl Verpackungen
            • Rahmenfarbcode
            • Farbcode
            • Verkleidungsfarbe
            • EMV-Schirmung
            • Breite Gestell
            • Steckdosen mit Schalter
            • Verkleidungsfarbcode
            • Breite
                Übernehmen
              • Breite
                  Übernehmen
                • Bemessungsstrom
                • Gewindegröße
                • Durchmesser
                    Übernehmen
                  • Tiefe
                      Übernehmen
                    • Frontbeschichtung
                    • Oberfläche Rückseite
                    • Statische Last
                        Übernehmen
                      • Behandelte Kanten
                      • Entspricht
                      • Versorgungsspannung
                      • Nennspannung
                      • Kühlmittelzufuhr
                      • Statische Last
                      • Dynamische Belastung
                      • Dynamische Belastung
                          Übernehmen
                        • Rack-Einheiten
                        • Messtyp
                        Filter0

                        Unterkategorien

                        Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                        Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                        Details
                        Schrankkühlung, Luft

                        Schrankkühlung, Luft

                        Details
                        Rack-Technologie

                        Rack-Technologie

                        Details
                        Stromverteilung

                        Stromverteilung

                        Details

                        Produkte | 187 Ergebnisse (1182 artikel)

                        RackPower-Kabelbaum für eHandle

                        RackPower-Kabelbaum für eHandle

                        Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Kabelbaum für eHandle
                        WLock Cable C13/C14 Black

                        Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel

                        Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Blue, 50 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Red, 100 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Red, 75 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Black, 150 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Black, 125 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Black, 100 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Blue, 150 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Blue, 100 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Red, 150 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Red, 125 pcs
                        WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Red, 100 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Black, 100 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Black, 50 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
                        WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs
                        Serial Communication Cable

                        Serial Communication Cable

                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        RJ45-DB9 Cable
                        EA9102.jpg image

                        RackPower einzelner Temperatursensor

                        Einzelner Temperaturfühler Sensor für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Einzelner Temperatursensor
                        RackPower Sensor-Eingangs-Hub

                        RackPower Sensor-Eingangs-Hub

                        Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem nVent SCHROFF RackPower PDU-Sensorport.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Sensor-Eingangs-Hub
                        EA9105.jpg image

                        RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor

                        3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitsfühler Sensor für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        3x Temperatur‐ und 1x Feuchtigkeitssensor
                        EA9103.jpg image

                        RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

                        Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Einzelner Temperatur‐ und Feuchtigkeitssensor
                        EA9109.png image

                        RackPower Türschaltersensor

                        Türschaltersensor mit Magnetschalter für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Türschaltersensor
                        Air Flow Sensor

                        Air Flow Sensor

                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Air Flow Sensor
                        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen

                        Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 200 mm
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 975 mm
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1680 mm, 38 HE
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 2000 mm, 47 HE
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 450 mm, 19"
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz mit Schraubklemmen, 1900 mm, 43 HE
                        Alarm Beacon sensors

                        Alarm Beacon sensors

                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Alarm Beacon sensors
                        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen

                        Metallschienen, die in der Regel in Gehäusen untergebracht sind, Boards für die lokale Hochstromverteilung.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 980 mm
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1680 mm, 38 HE
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1900 mm, 43 HE
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 1980 mm, 47 HE
                        Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen, 440 mm, 19"