Rechenzentren
Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

Varistar Batteriepack für elektronische Schließung
Batteriepack 12 V zur Backup-Aufladung des elektronischen Schlosses, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar Batteriepack für elektronische Schließung, 12 V

Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckverbinder
Verriegelungsclips zum Halten von C13-Kabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Verriegelungslasche für IEC 60320, C13-Steckverbinder

RFID-Karte für elektronisches Schloß, vernetzte Lösung
Transponderkarten für elektronische Schließsysteme.

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Stromversorgung für elektronisches Schloss

Schlosskarte für elektronisches Standalone-Schloss
Wird verwendet, um Benutzerkarten auf einem elektronischen Schließsystem einzurichten.

Varistar Kabelblende
Vertikales Kabelpaneel für freistehende Varistar-Schränke, pulverisiert in Schrankfarbe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar-Kabelblende, 2200 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 1800 H 150 B
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 250W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 150W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 604H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 446H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 1019H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 670H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H 110W
Varistar-Kabelblende, 2200 H 150 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 150 B

Varistar Kabelöse
Kabelösen zur Unterstützung des vertikal strukturierten Kabelmanagements entlang der Varistar-Holme.

Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe
Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 600 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 800 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 600B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 800B

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe
Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 3HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 7HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 10HE, 4 mm, Al eloxiert