Rechenzentren
Produkte | 325 Ergebnisse (2571 artikel)

Varistar CP Bodenblech, einteilig, Mit seitlicher Kabelführung
Varistar CP-Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 600 B, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 600 B, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 600 B, 1200 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 800 B, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 800 B, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 800 B, 1200 T


PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung
Vielseitige Halterungen der Gitterrinne für eine schnelle und sichere Wandmontage oder Installation von Schaltkastenzubehör.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung, schwarzes Zink
PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung, PG

PEMSA-Gitterrinne Schnellkupplung
Vielseitiger Verbinder für PEMSA-Gitterrinne mit Schnellkupplungstechnologie für schnelles und sicheres Verbinden gerader Abschnitte.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, schwarz, 4–4,5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, 4–4,5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, schwarz, 5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, 5 mm Durchmesser

Varistar Aile Containment Bürstenleiste
Bürstenleiste zum Verschließen von 2 HE x 19" Ausschnitten für Luftmanagement-Blindplatten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP, Bürstenleiste für Einhausung 2 HE, zur Abdeckung der Öffnungen neben der 19-Zoll-Ebene

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2046 x 800 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, schwarz, Stahl
Kühlwandgestell, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, schwarz, Stahl

TDL Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 400 A, 1 netz- u. 14 Abgänge

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 630 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 630 A

IBS/IBSB Advanced Isolierter umflochtener Leiter, halogenfrei
IBS/IBSB Advanced flache isolierte umflochtener Stromschiene, halogenfrei.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 1.030 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 230 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 330 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 430 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 530 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 630 mm
IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole, Neutral ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 87,5 mm x 119,5 mm

Kabelöse für 19" Frontplatte, Gummiauflage
Gummiauflage für doppelte Stahl-Kabelschelle. Erzeugt eine ebene Oberfläche

PEMSA-Gitterrinne Schnellklip
Vielseitiger Clip mit Schnellanschluss zur einfachen Erstellung von Biegungen für das PEMSA-Gitterrinnen-System.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Schnellclip, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Schnellklip