Zweipoliger Verteilerblock, 100/125 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Zweipoliger Verteilerblock, 100/125 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Katalog-Nr.: BD-100-125A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Minimaler Platz für maximale Leistung
- Schutzabdeckung und Isolierschirme sind transparent
- Isolierschirm zwischen jeder Reihe
- Einfache und sichere Verbindungen
- Eingang getrennt von den Ausgängen
- Verkabelung mit oder ohne Terminal
- Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen
- RoHS-konform
- Entspricht der Norm EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung für Kapitel R22.
- Halogenfrei
Spezifikationen
Produktmerkmale
| Auslegungsrichtlinien für Verteilerblöcke, Leistungsblöcke und Stromanschlüsse | ||||||||||
| Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C | ||||||||||
| Umgebungstemperatur (° C) | 30 ° | 35 ° | 40 ° | 45 ° | 50 ° | 55 ° | 60 ° | 65 ° | 70 ° | 75 ° |
| Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| * Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses | ||||||||||
Broschüre
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX BD
English
EN 60947-7-1
CE, ERIFLEX BD
English
EN 60947-7-1
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.