FleXbus Schaumstoff FBS, 2,1 L Max. Volumenausbeute
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
FleXbus Schaumstoff FBS, 2,1 L Max. Volumenausbeute
Katalog-Nr.: FLEXFOAMBARRIER
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Einfacher Zugang für schwer zugängliche Öffnungen
- Alterungs-, rauch- und feuchtigkeitsbeständig
- Wiedereinsetzbar und reparaturfähig
- Hervorragende Haftung
- Kein Trägermaterial erforderlich
- F-Einstufung / E-Einstufung bis zu 2 Stunden
- T-Einstufung / I-Einstufung bis zu 2 Stunden
- Dehnt sich bis zum 5-fachen seines Volumens aus
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen










- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.