Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Katalog-Nr.: ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Halogenfrei
- Hohe Ableitstromfestigkeit
- Große Stabilität der elektrischen und mechanischen Parameter
- Glasfaserverstärkt
- UL®-anerkannt in E125470 und eingestuft auf eine dielektrische Belastbarkeit von 1.500 VAC / DC
- RoHS-konform
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.