PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
Katalog-Nr.: WBT60X600EG
Die PEMSA-Gitterrinne ist das Rückgrat des PEMSA-Gitterrinnen-Systems. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives Rejiband Rapide Installationssystem
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Zertifizierungen
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.