Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 800 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 800 T
Katalog-Nr.: 21130-305
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Statische Traglast 75 kg
- St, 1,5 mm
- Inkl. Erdung
- Breite 495 mm
- Zur Montage auf vier 19-Zoll-Winkelprofilen
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.