Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Katalog-Nr.: 21630-430
Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 3-Punkt-Verriegelung
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 20
- Schwenkhebelgriff mit Schlüsseleinsatz (2 Schlüssel)
- Öffnungswinkel 180°
- Nachrüstbar mit Schwenkhebelgriff 24630003 und DIN-Profil-Halbzylinder mit Schlüssel oder Druckknopf
Spezifikationen
Produktmerkmale
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.