Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU Zubehör

PDU Zubehör

Produkte | 17 Ergebnisse (38 artikel)

RackPower Sensor für eHandle

RackPower Sensor für eHandle

Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

RackPower eHandle

Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
EA9110.jpg image

RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten

Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
RackPower-Kabelbaum für eHandle

RackPower-Kabelbaum für eHandle

Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
WLock Cable C13/C14 Black

Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel

Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.
Serial Communication Cable

Serial Communication Cable

EA9102.jpg image

RackPower einzelner Temperatursensor

Einzelner Temperaturfühler Sensor für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
RackPower Sensor-Eingangs-Hub

RackPower Sensor-Eingangs-Hub

Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem Enlogic.
EA9105.jpg image

RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor

3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitsfühler Sensor für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
EA9103.jpg image

RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für Enlogic mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
EA9109.png image

RackPower Türschaltersensor

Türschaltersensor mit Magnetschalter für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
Air Flow Sensor

Air Flow Sensor