Stromverteilung
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe
- Höhe
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Tiefe
- Tiefe
- Nennspannung
- Schutzart
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Mit Filter: 1
Produkte | 35 Ergebnisse (153 artikel)

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Locking Combo
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)C13, (18)4-in-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)C13, (18)4-in-1

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series