Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH38646.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Universal-Aussteifung

Die nVent CADDY Universal-Aussteifung ist eine innovative, vielseitige Lösung, die eine seismische Aussteifung für abgehängte Rohrleitungen bietet. Dank des einzigartigen Schlitzlochmusters für eine einfache aufsteckbare Installation können Installateure das Risiko und die Unannehmlichkeiten loser Einzelteile vermeiden. Sie ist somit die ideale Wahl für Sicherheit und Konformität am Arbeitsplatz.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl
Belastung nach UL
Teilenummer Querrichtung Längsrichtung
Leitungsrohr Schedule 10/Schedule 40 Bull Moose Eddy Leitungsrohr Wheatland Mega-Flow Leitungsrohr Youngstown Fire-Flo Leitungsrohr Leitungsrohr Schedule 10/Schedule 40 Bull Moose Eddy Leitungsrohr Wheatland Mega-Flow Leitungsrohr Youngstown Fire-Flo Leitungsrohr
CSB0100xx 8006 N N/A N/A N/A 4448 N N/A N/A N/A
CSB0125xx 8006 N 8006 N 8006 N N/A 3025 N 3025 N 3025 N N/A
CSB0150xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 4448 N 4448 N 4448 N 4448 N
CSB0200xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0250xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0300xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 6227 N 6227 N 6227 N 6227 N
CSB0400xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 7561 N 7561 N 7561 N 7561 N
CSB0500xx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB0600xx 8006 N N/A 8006 N N/A 7561 N N/A 7561 N N/A
CSB0800xx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB1000xx 8451 N N/A N/A N/A 8451 N N/A N/A N/A
CSB1200xx N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Belastung nach FM
Teilenummer Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen
Querrichtung Längsrichtung
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90° 30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
FM zugelassene dünnwandig, Leitungsrohre der Klassifizierung 10 und 40
CSB0100xx 6620 N 9380 N 11470 N 12890 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0125xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0150xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8270 N 9690 N 10000 N
CSB0200xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8090 N 9690 N 10000 N
CSB0250xx 6400 N 9020 N 11070 N 12410 N 5870 N 8090 N 9740 N 11120 N
CSB0300xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0400xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0500xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0600xx 6490 N 9160 N 11200 N 12580 N 6270 N 8670 N 10450 N 11920 N
4,8 mm Wand und Leitungsrohre der Klassifizierung 40
CSB0800xx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1000xx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt