Varistar CP Serverschrank
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Serverschrank
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank
- Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg
- Schutzart IP 20
- Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment
- Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten
- Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden
Spezifikationen
Statische Last
1600kg
Produkttyp
Gestell
Verkleidungsfarbcode
RAL 7021
Rahmenmaterial
Stahl
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.