Exothermische Anschlüsse
Exothermisch geschweißte Verbindungen von nVent ERICO Cadweld sind so konstruiert, dass sie eine dauerhafte molekulare Verbindung schaffen, die sich nicht löst oder korrodiert. Die Anschlüsse sind für die Lebensdauer des Leiters und/oder der Installation ausgelegt. Die Strombelastbarkeit der Cadweld Verbindung von nVent ERICO ist gleich oder größer als die des Leiters und widersteht wiederholt auftretenden Fehlerströmen, ohne im Betrieb zu versagen. Nach der Fertigstellung können die Installateur*innen durch eine visuelle Kontrolle der neuen Verbindung die Qualitätssicherung eindeutig sicherstellen. nVent ERICO Cadweld ist eine überragende und zuverlässige Schweißverbindung, die die von einem unabhängigen Labor zertifizierten IEEE® 837 2014 EMF-Prüfanforderungen konsequent übertroffen hat.
Mit Filter: 1
Unterkategorien

Tiegel und Zubehör zur Nutzung auf Bahnliegenschaften
Produkte | 86 Ergebnisse (8190 artikel)

Kabel zu Kabel

Kabel zum Schienennetz vollständig geschweißt, Strom

Gemeinsame Verbindung T6 Komplettes Schweißerpaar, Signal

Hochspannung, Schiene

Kabel an Metalloberfläche, kathodisch

Spezialschienen nur für Tiegel, Strom

Kabel zu Kabel, Heavy-Duty

Verbindungskit Laminat zur dritten Schiene

nVent ERICO Cadweld One Shot für Schienen, Kabel zu Kabel

nVent ERICO Cadweld Exolon, Kabel zu Kabel

nVent ERICO Cadweld Multi Mehrfach-Verbindungsart Schweißtiegelbausatz-Kit