19''-Kabeldurchführung
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Farbe
- Höhe
- Befestigung
- Farbcode
- Oberfläche
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Breite
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Schutzart
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (30 artikel)

19''-Kabeldurchführung mit Bürstenleiste
Bürstenleiste, durch die isolierte elektrische Leiter geführt werden, typischerweise Leiter die große Ströme führen. Die Öffnung schließen und die Kabelkanäle von vorne nach hinten führen.


Erdungssatz für horizontalen Kabelkanal
Hochspannungsführende Kabel können andere Kabel im Bündel und damit die Elektronik im Schrank beeinträchtigen. The earting of the cable channel ensures that such mishaps are protected

Erdungskit für vertikalen Kabelkanal
Hochspannungsführende Kabel können andere Kabel im Bündel und damit die Elektronik im Schrank beeinträchtigen. The earting of the cable channel ensures that such mishaps are protected


19''-Kabelkanal und Kabeldurchführung
Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement.

Kabelkanal
Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen.

Snap-In-Kabelmanagement-Finger-Kit
Mit diesem Kit für das Server-Rack-Kabelmanagement können Sie Ihre Daten- und Netzwerkkabel ordentlich aufbewahren und Kabelgewirr beseitigen.