Steckverbinder
Mit Filter: 1
Produkte | 19 Ergebnisse (54 artikel)

Steckverbinder-Kodierung/Codierung Kontaktleiste
Die Codierung des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.

Codierstift
Der Codierstift des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.

Steckertyp E, G, Abstandshalterelement
Abstandshalter-Element, Steckverbinder vom Typ E und Typ G.

Kodierkeile für 19" Federleiste (Bauform H), 40 Stück
Kodierkeil für H15-Gegensteckverbinder zur Aufnahme von Stromversorgungen mit H15-Steckverbinder.

Steckverbinder C, EN 60603-2, DIN 41612, für Multifunktionsbandkabel
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbindergehäuse, ohne Kontakte, Verriegelungshebel
Verriegelungshebel können verwendet werden, um z. B. Terminatorplatinen oder E/A-Steckverbinder zu verriegeln.

Steckergehäuse für Bauform C und R, ohne Kontakte
Das Steckverbindergehäuse wird mit Schrauben am Board befestigt; es wird über Wire Wrap-Stifte (z. B. auf der Rückseite von Backplanes) installiert und bildet einen Stecker.

Streifenleiter
Rationelles Verbinden von Anschlüssen im gleichen Raster und mit gleichem Potential.

Codierstreifen
Die Codierung ist an der Seite des Steckverbinders angebracht. Durch die Codierung passt nur die codierte Leiterplatte in den richtigen Slot.

Steckverbinder Typ B, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform B. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ C, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ D, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform D. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).