Aushebegriff, Tastenform 1
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Aushebegriff, Tastenform 1
Aushebegriff mit Tastenform 1, wird zum Ausheben von Leiterplatten verwendet. Die Griffe sind in schwarz oder grau sowie als obere und untere Ausführung erhältlich.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Griff UL 94 V-0, Lager Zn-Druckguss
- Bei 6 HE, kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterkartenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden. Damit wird Platz für SMD‑Komponenten auf der linken Seite geschaffen.
- Bitte bestellen Sie die Halsschrauben separat.
Spezifikationen
Typ
Aushebegriff
Passt zu
Frontplatten
Produkttyp
Griff
Material
Polycarbonat
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.