Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Frontseitig

Frontseitig
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Breite Gestell
      Übernehmen
    Filter1

    Mit Filter: 1

    Alle Filter anzeigen (1)

    Produkte | 6 Ergebnisse (42 artikel)

    horizontal rail

    Modulschiene, Frontseitig, Type L-OD, Beleuchtung, ohne Dach

    The horizontal rail without a lip enables the use of a 6 U front panel for a subrack which is split into 2 x 3
    horizontal rail

    Modulschiene, Frontseitig, Type L-KD, Beleuchtung, kurzes Dach

    Die Modulschiene mit kurzem Dach verleiht der montierten Frontplatte ein klares Design.
    horizontal rail

    Modulschiene vorn, Typ H-KD, Heavy, kurzes Dach

    Aluminium-Modulschienen vom Typ H-KD.
    horizontal rail

    Modulschiene, Frontseitig, Type H-LD, Heavy, langes Dach, für IEEE-Anwendung

    Die Modulschiene mit langem Dach ermöglicht die Verwendung von IEEE Ein-/Aushebegriffen.
    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Modulschiene, Frontseitig, Type R-KD, Rugged, kurzes Dach

    Der robuste Modulschienentyp kann Stoß und Vibration von bis zu 25 g standhalten.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Modulschiene, Frontseitig, Type R-LD, Rugged, langes Dach

    Der robuste Modulschienentyp kann Stoß und Vibration von bis zu 25 g standhalten.