Modulschienen Modulschienen Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Modulschiene (110) Lochschiene (1) Stützschiene (1) Produktfamilie CompacPRO (76) EuropacPRO (106) Inpac (2) PropacPRO (80) RatiopacPRO (76) RatiopacPRO AIR (76) Alle anzeigen Weniger anzeigen Typ Schwer, KD (7) Schwer, LD (7) Schwer, MZ (6) Schwer, ST (7) Schwer, VT (11) Leicht, KD (7) Leicht, MZ (7) Leicht, OD (7) Leicht, ST (7) Leicht, VT (7) Robust, KD (7) Robust, LD (7) Robust, ST (7) Robust, VT (7) Typ AB (9) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passt zu Gehäuse (82) Baugruppenträger (110) Material Aluminium (111) Stahl (1) Farbe Aluminium (1) Breite Gestell 20HP (15) 28HP (16) 40HP (15) 42HP (17) 63HP (16) 75HP (2) 84HP (17) 195HP (14) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 431.8mm (1) Tiefe 30.5mm (1) Länge 106.68mm (15) 147.32mm (16) 208.28mm (15) 218.44mm (17) 325.12mm (16) 410mm (1) 431.8mm (17) 1000mm (14) Alle anzeigen Weniger anzeigen ÜbernehmenFilter1Mit Filter: 1Kategorie: ModulschienenAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienFrontseitigDetailsHinten, Oben und UntenDetails