PropacPRO Tischgehäuse, ungeschirmt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PropacPRO Tischgehäuse, ungeschirmt
Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- Nachrüstbare EMV-Abschirmung
- Vorbereitet für Erdung
- Konform mit DIN EN 62368-1
Spezifikationen
Produkttyp
Gehäuse
Typ
Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile
Produktfamilie
PropacPRO
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.