Rackpower iPDU-Montagehalterung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Rackpower iPDU-Montagehalterung
Befestigungsmaterial für PDUs. Ermöglicht eine einfache Integration von PDUs in einen Schrank.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einfache Montage von RackPower iPDUs im Varistar CP
- Kompatibel mit allen Varistar CP-Rahmen - Statisch, Mobil, Erdbebensicher und Erdbebensicher, schwerlastfähig
- Kann auch zur Montage von PDUs und intelligenten PDUs anderer Marken in Varistar CP verwendet werden.
Spezifikationen
Produkttyp
Halterung
Material
Stahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.