Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Hinten, Oben

Hinten, Oben
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Breite Gestell
      Übernehmen
    Filter1

    Mit Filter: 1

    Alle Filter anzeigen (1)

    Produkte | 10 Ergebnisse (68 artikel)

    horizontal rail

    Modulschiene hinten, Typ AB für Rear I/O-Board Führungen

    Horizontale Aluminiumschienen vom Typ AB für hintere I/O-Kartenführungen.
    horizontal rail

    Modulschiene, hinten, Typ H-VT, Heavy

    Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
    horizontal rail

    Modulschiene, hinten, Typ H-ST, Heavy, Standard

    Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for indirect backplane fixing

    Modulschiene, hinten, Typ R-ST, Rugged, Standard

    Die Modulschiene vom Typ Rugged ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane.
    EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

    Horizontal Rail Type H-VT, Heavy, mit EMV-Dichtung

    Die Modulschienen mit Edelstahldichtung werden für den Aufbau von Baugruppenträgern und Gehäusen mit EMV-Schirmung verwendet.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for direct backplane fixing

    Modulschiene, hinten, Typ R-VT, Rugged

    Die Rugged Modulschiene Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
    horizontal rail

    Modulschiene, hinten, Type L-MZ, Beleuchtung, mit Z-Schiene

    Die Modulschiene vom leichten Typ mit MZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern.
    horizontal rail

    Modulschiene, hinten, Type H-MZ, Heavy, mit Z-Schiene

    Die Modulschiene vom schweren Typ mit WZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern.
    horizontal rail

    Modulschiene, hinten, Typ L-ST, Beleuchtung, Standard

    Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane.
    horizontal rail

    Modulschiene, hinten, Typ L-VT, Beleuchtung

    Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.