Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Schrauben-Kits & Dokumententaschen

Schrauben-Kits & Dokumententaschen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Anzahl Verpackungen
  • Farbe
  • Oberfläche
  • Farbcode
  • Gewindegröße
  • Durchmesser
      Übernehmen
    • Länge
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Produkte | 20 Ergebnisse (71 artikel)

      fixing materials kit cage nut m4 m5

      Käfigmuttern Satz

      Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
      slide nut kit

      Schiebemutter-Satz

      Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
      c rail slide nut

      Gleitmutter für C-Schiene

      C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.
      c rail slide nut

      Schiebemutter

      Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
      Slide Nuts with Screw

      Gleitmuttern mit Schraube

      Gleitmuttern-Kit für die variable Montage von 19" Bauteilen.
      fixing materials kit square nut m6

      Vierkantmuttersatz

      Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.
      21120-149.tif image

      Masse-/Erdungsscheibe

      panhead screw

      Schraube und Unterlegscheibe

      Für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten werden Schrauben verwendet.
      document pocket

      Schaltplantasche

      Dokumententaschen zur Aufbewahrung von Dokumenten und Schaltplänen.
      mounting aid for cage nuts

      Montagewerkzeug für Käfigmuttern

      Montagewerkzeug für Käfigmuttern.
      back to back mounting kit

      Etsirack Back-To-Back-Montagekit

      Etsirack Back-to-Back-Montagesatz.
      cage nut

      19" Montagesatz M6

      Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.