Schraubenlose Frontplatten
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Typ
- Material
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Höhe Gestell
- Höhe
- Breite Gestell
- Breite
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (48 artikel)

Frontplatten, U-förmig, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, schirmbar mit EMV-Dichtung
Die schraubenlose U-förmige Frontplatte kann ungeschirmt in die spezielle Nut der horizontalen Schienen, Al, 2,5 mm, montiert werden.

Frontplatten, volle Breite, mit Slot, ungeschirmt, for RatiopacPRO
Volle Breite, mit Slot, ungeschirmte Frontplatte.

RatiopacPRO EMV-Frontplatte, mit Slot, geschirmt (Textildichtung)
Die EMV-Frontplatte kann in spezielle Modulschienen mit Erhöhung eingesetzt werden. Für die Befestigung werden keine Schrauben benötigt.