Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3-phasig
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3-phasig
Modulare, kompakte PDU mit zwei Netzkabelbuchsen, die an eine A- und B-Stromversorgung angeschlossen werden können. Platzsparende Konstruktion in einem Gehäuse.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Montage horizontal und vertikal möglich
- Zwei Steckverbinderkabel (in Längsrichtung halbiert), 3 m (mit offenem Ende), 2 x 3 Phasen, 400 VAC (roter, schwarzer, weißer Bereich)
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Einbauhöhe 1 HE
- Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen und SCHUKO-Buchsen
Spezifikationen
Länge
1848.5mm
Material
Aluminium; Polyamid
Farbe
Grau; Schwarz; Rot
Produkttyp
Buchsenleiste
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.