Frontplatte für Griff Form 1
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte für Griff Form 1
Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte, ungeschirmt
- Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp
Frontplatte
Produkttyp
Frontplatte
Typ
Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.