Varistar CP Montageplatte
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Montageplatte
Varistar Montageplatte zur Montage von elektrischen Komponenten und Baugruppen, mit 600 kg Tragkraft. Die Montageplatte kann auch hinten montiert werden. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit kann ein Verstärkungswinkel hinzugefügt werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Zum Befestigen elektrischer Bauteile und Baugruppen, inklusive Verkabelung
- Montageraster in der Tiefe 25 mm und 50 mm in der Höhe für Teilausbau
- Statische Traglast bis zu 450 kg (hinten montiert)
- 600 kg in voller Höhe,, hinten montiert,, mit zusätzlichen Verstärkungswinkeln
- Verstärkungswinkel erhöht statische Traglast
- 600 kg bei voller Höhe, hinten montiert, mit zusätzlichen Verstärkungswinkeln
Spezifikationen
Produkttyp
Montageplatte
Material
Stahl
3D STEP
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.