Varistar CP MIL
19"-Schränke, die für die rauesten Umgebungen entwickelt wurden
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Schränken hat nVent SCHROFF die Varistar CP MIL Produktreihe entwickelt, um hochmoderne Militärelektronik in den rauesten Umgebungen zu schützen. Diese nach MIL-Standards konstruierten COTS-Schränke (Custom off the Shelf) können so gestaltet werden, dass sie die Spezifikationen erfüllen, die zum Schutz der empfindlichsten Elektronik erforderlich sind. Von der fortschrittlichen Kühlung bis hin zu hochgradig anpassbaren Funktionen bietet die Varistar CP MIL Produktreihe vollständigen Schutz für missionskritische Elektronik.
Für den physischen und thermischen Schutz von Elektronik entwickelt:
- Auf den Schutz empfindlicher und missionskritischer Elektronik in den rauesten Umgebungen ausgelegt
- Erweiterte Kühlungsoptionen einschließlich Klima-, Luft-, Hybrid- und Flüssigkeitskühlung
- Hochgradig anpassbar zur Erfüllung einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen
Hergestellt und geprüft zur Erfüllung der MIL-Standards und aller anderen Zertifizierungen:
- Erfüllt verschiedene MIL-Schrankzertifizierungen: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
- Rundumschutz: EMV (EN 61000-5-7 und IEC 61587), Schutzart IP55 (IEC 60529) und Brandschutz (EN 45545)
- Montiert in den USA zur Einhaltung von ITR und Cybersicherheit
Der Ansatz „Custom Off the Shelf“ (COTS) ermöglicht einen schnellen Zugang zu kundenspezifischen Schränken:
- Die MIL Varistar Plattform kann ohne umfangreiche Neugestaltung einfach an die Anwendungsanforderungen angepasst werden
- Globaler Anbieter für die schnelle Beschaffung und Produktion von Teilen in großem Umfang
- Erfahrene Schrankingenieur*innen mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung kundenspezifischer Schränke und im Wärmemanagement bieten Unterstützung bei jedem Schritt des Konstruktionsprozesses
MIL-Funktionen von Varistar CP kennenlernen
Fallstudien
Kontakt
Wenn Sie mehr über unser Angebot an Varistar CP MIL erfahren möchten, sprechen Sie mit Spezialist*innen für 19"-Schränke