nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 73–83 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 73–83 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Katalog-Nr.: MFZ083
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet
- Das Schnellverschlusssystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird
- Das Schnellverschlusssystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen
- Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt
- Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant
- Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen
- Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert
- Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen


- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.