P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 32 mm, 10M
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 32 mm, 10M
Katalog-Nr.: EL32P14LFN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spezifikationen
Produktmerkmale
Broschüre
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.