Kabelbefestigung
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Passt zu
- Material
- Breite
- Länge
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (19 artikel)


Kabelabfangleiste für C-Profilschienen
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.

Kabelschelle für C-Profilschienen
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.


Montageschiene für LSA PLUS
LSA-PLUS Module können mit den Tragschienen auf Rückwandrahmen oder Profilstangen montiert werden.


Kabelträgerarm
Der Kabelträger ermöglicht es, dass ausziehbare Geräte und Chassis als Kabelmanagement-Tools fungieren können.

Sandwichkabelführung für C-Profile
Sandwich-Kabelklemme für C-Profil für einfaches Kabelmanagement.

Velcro®-Klettband 7 x 200 mm
® Velcro Strip ist eine der einfachsten Lösungen zur Kabelbündelung.