CompacPRO Complete Desktop Case, ungeschirmt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CompacPRO Complete Desktop Case, ungeschirmt
Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten
- Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion
- Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
- Für Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Rückwand mit Lüftungsschlitzen
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- IP 20 nach IEC 60529
- Front- und Rückseite identisch, tiefensymetrischer Aufbau
- Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)
- Konform mit DIN EN 62368-1
Spezifikationen
Produkttyp
Gehäuse
Typ
Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten
Produktfamilie
CompacPRO
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.