Druckgussfuß
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Druckgussfuß
Die Aufstellfüße aus Aluminium-Druckguss ermöglichen die Montage auf der Bodenplatte eines Gehäuses. Erhältlich mit oder ohne Aufstellfunktion. Farbe RAL 9006 Weißaluminium.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Sicherer Gehäusestand durch rutschfeste Gummieinlagen
- Einsetzbar anstelle der Standardrundfüße
- Traglast: 50 kg je Fuß, max. Gehäusegewicht 40 kg
- Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden
Spezifikationen
Material
Aluminium
Passt zu
Gehäuse
Produktfamilie
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp
Fuß
Farbe
Silber
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.