Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PXI‐Express-System, 4 HE, 18 Slots, Gen3 x 8

Katalog-Nr.: 14579-042

Desktop PXI Express Gehäuse für einen PXI Express System Controller mit bis zu 16 TE und 17 PXI oder PXI Express Boards mit 4 TE Breite.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
12 Power Push Button 1
13 Externer 10-MHz-REF-Clock-Ausgang über BNC-Steckverbinder 1
14 Optionale 10-MHz-REF-Clock-Quelle über BNC-Steckverbinder 1
1 RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 84 HP, 466 mm deep; shielded; tip-up feet 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 18
3 PXIe Backplane, 18 slots, System slot left 1
4 PCIe 48 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside 4
5 PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside 2
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside 1
7 PXI Trigger Bridges, mounted on backplane backside 3
8 Power supplies 2x 900 W rear pluggable; wide range input 100 ... 240 VAC 2
9 Power Distribution Board with output: 3,3 V / 65 A, 5 V / 30 A, 12 V / 125 A, - 12 V / 2 A; 5 V aux / 3 A 1
10 120 mm fans 3
11 Chassis Monitoring Module, CMM 1
Passendes Zubehör Empfohlene Produkte Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.