Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kurzer Ein-/Aushebegriff mit Selbstkompensation der Serie 311
Die Serie HS311 wurde in Übereinstimmung mit VITA 100 entwickelt, um eine mechanische Kraftübersetzung von bis zu 6:1 für das Einstecken und Herausziehen von Leiterplatten mit hoher Steckverbinder-Kontaktdichte zu bieten. Die integrierte Feder sorgt für Druck auf die Steckverbinder während der Card Lok-Betätigung und eine gleichmäßige Selbstkompensation der Leiterplatten-Toleranzen. Der HS311-TC ist ideal für Wartungsarbeiten der Stufe 2 geeignet. Er kann mit Handschuhen bedient werden und erfordert keine Spezialwerkzeuge.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter sechswertiges Chrom, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Entwickelt gemäß VITA 100
- Hält den Druck auf die Steckverbinder aufrecht
- Erfüllt Anforderungen für Wartung der 2. Stufe; manuelle Bedienung mit Handschuhen, kein besonderes Werkzeug nötig
- Bietet Selbstkompensation von Leiterplatten-Toleranzen
- Integrierter Verriegelungsmechanismus
- Kundenspezifische Bedruckung möglich.
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.