Frontgriff, Breite 7 mm
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontgriff, Breite 7 mm
Schlanker Frontgriff aus Aluminiumprofil, 7 mm. Die Montage des Griffs erfolgt von der Rückseite.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Statische Tragfähigkeit 10 kg/Paar
- Anschraubung von hinten
Spezifikationen
Breite
7mm
Statische Last
10kg
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Produktfamilie
EuropacPRO; MultipacPRO
Produkttyp
Griff
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.