Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

front panel Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Frontplatten, Flach, ungeschirmt, Ausbrüche für D-Sub-Steckverbinder

Flache Frontplatte mit Ausbruch für D-Sub-Steckverbinder. Ungeschirmte Ausführung

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Höhe Gestell 3U
Breite Gestell 4HP
Material Aluminium
Oberfläche Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp Frontplatte
Produkttyp Frontplatte
Typ Frontplatte ohne Griff
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.