Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, nicht perforiert
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, nicht perforiert
Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen
- Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt
- Integrierter EMV-Schutz
- Schutzart bis IP 30
- Farbe RAL 7016
- Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage
Spezifikationen
Material
Aluminium; Stahl
Typ
Desktop
Produktfamilie
Interscale
Schutzart
IP30
Farbcode
RAL 7016
Produkttyp
Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.