VME
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Anzahl Slots
- Typ
- Typ Rückwandplatine
- Datenübertragung
- Strom pro Slot
- Eingangsspannung AC
- Luftstromrichtung
- Höhe Gestell
- Netzteiltyp
- Netzteil enthalten
- Rear I/O
- Entspricht
Mit Filter: 1
Produkte | 5 Ergebnisse (5 artikel)

VMEbus System, 3 HE, 5 Slot, Open-Frame-Netzteil
VME-System für 5 horizontal montierte VME-Boards 6 HE, 160 mm.

VMEbus System, 4 HE, 8 Slot, Open-Frame-Netzteil
VME-System zur horizontalen Bestückung von 8 VME-Platinen 6 HE, 160 m.


VMEbus System, 7 HE, 12 Slot, Open-Frame-Netzteil
VME-System für 12 VME-Boards 6 HE, 160 mm.

VMEbus-System, 7 HE, 12 Slot, für Transition-Module
VME System für 12 VME-Boards 6 HE, 160 mm.