Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 323,9mm Dm, 12" Rohr, 300 DN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 323,9mm Dm, 12" Rohr, 300 DN
Katalog-Nr.: DIN323PL
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Für hohe statische Anforderungen im Industriebau
- Geeignet als Fixpunkt
- Kann auf T-Träger geschweißt werden, um als ein Schiebeelement eingesetzt zu werden
Spezifikationen
Produktmerkmale
Fallstudie
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.