nVent CADDY Superfix 243 M8, 25-30 mm AD, 3/4″ Rohr, 20 DN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Superfix 243 M8, 25-30 mm AD, 3/4″ Rohr, 20 DN
Katalog-Nr.: SXE028
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Mit Schnappverschluss
- Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant
- Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1
- Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign
- In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert
Spezifikationen
Produktmerkmale
Fallstudie
Katalog
Testbericht
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.