Lastverteiler
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Lastverteiler
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Belastung wird auf zwei Anker verteilt
- Minimiert die Anzahl der benötigten Aussteifungen bei Beton- und Holzstrukturen
- Ideal zur Installation an der Decke
- Für Quer- und Längsaussteifungen geeignet
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
| Belastung nach UL | |||
| Teilenummer | Befestigung an der Baustruktur | Aussteifung | Tragfähigkeit |
| CSBMA050050 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| CSBMA050075 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| Belastung nach FM | ||||
| Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
| CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.