Ihre Bestellung aufgeben
Zeichnungen
Bei der Express Customization von nVent HOFFMAN dreht sich alles um Geschwindigkeit. Das gilt für den gesamten Prozess, von der Angebotserstellung über die Auftragserteilung bis hin zur Lieferung.
Die tatsächlichen Änderungen werden in unseren lokalen Express Customization Centers gemäß Ihrer Zeichnung durchgeführt. nVent HOFFMAN stellt für diesen Service spezielle DXF- und DWG-Zeichnungen für alle Standardprodukte zur Verfügung. Diese Zeichnungen entsprechen Ihren Anforderungen und sind dennoch für nVent HOFFMAN problemlos zu handhaben. Die Zeichnung muss in Millimetern und im Maßstab 1:1 erstellt werden, und alle Ansichten müssen klar definiert sein. Zusätzlich zur Zeichnung stellt nVent HOFFMAN ein Toolkit mit Standardsymbolen zur Verfügung, anhand derer Sie erkennen können, welche Arbeiten erforderlich sind.
Zeichnungen, die in Übereinstimmung mit den oben genannten Vorgaben erstellt werden, die so genannten „genehmigten Zeichnungen“, werden zu den geringstmöglichen Kosten für den Kunden in Maschinencode umgewandelt. Wir akzeptieren auch nicht unterstützte Formate oder Skizzen, die so genannten „nicht unterstützten Zeichnungen“. Diese Zeichnungen oder Skizzen werden zu einem für den Kunden vertretbaren Preis in eine geeignete Arbeitszeichnung umgesetzt. Vor der Durchführung der Änderungen holen wir stets die Freigabe einer Zeichnung ein.
BESTELLUNG
Wir gehen davon aus, dass Sie mithilfe des Konfigurators bereits den Kaufpreis und ein Angebot erhalten haben. Wir bitten Sie, die Angebotsreferenz auf Ihrer Bestellung bei Ihrem Vertriebspartner oder, wenn Sie Direktkunde sind, bei uns zu vermerken.
Ihre Zeichnung sollte Ihrer Bestellung beigefügt werden, die von nVent HOFFMAN validiert wird. Wir melden uns bei Ihnen, wenn es Zweifel an der Spezifikation gibt, ansonsten erhalten Sie zeitnah eine Auftragsbestätigung.
Artikelnummer und Zeichnung werden in unserem Dokumentenarchiv gespeichert, sodass Sie in Zukunft Bestellungen aufgeben können, ohne Ihre Zeichnung erneut einsenden zu müssen. Änderungen an bestehenden Zeichnungen sind möglich, indem Sie uns eine überarbeitete Version schicken, die die letzte uns vorliegende Zeichnung ersetzt.
Lieferung
Die Produkte, die wir an Ihre Bedürfnisse anpassen, werden aus dem Lagerbestand entnommen. Die Kanten eines Ausschnitts oder einer Bohrung werden nach einem geprüften Verfahren neu lackiert, um die Korrosionsbeständigkeit des Standardprodukts zu erhalten.
Das Etikett auf der Verpackung wird durch ein neues Etikett ersetzt, auf dem Ihre Artikel- und Bestellnummer angegeben ist. Wenn Sie die modifizierten Produkte erhalten, stimmen alle Unterlagen mit Ihrer Bestellung überein, sodass Ihnen bei der Buchung der Waren keine Zeit verloren geht.