Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Lay-In Wireway; Lay-In NEMA Type 12 Wireway Barrier Kits, Bracket-Mounted; F66B560_LW12_BarrierKitBrkt; 20320; F44B360; 20340; F66B560; 20270; F44BB2C; 20290; F44BB3C; 20300; F66BB2C; 20310; F66BB3C Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Barrieresätze, mit Halterungen montiert

Abdichtplattenpaket besteht aus fünf Trennwänden oder fünf Bügeln. Jede Trennwand ist 60 Zoll (1524 mm) lang.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.