DIN Schienen, DR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
DIN Schienen, DR
Eine gebrauchsfertige DIN-Schiene, die die Beschaffung und Installation erleichtert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: DIN-Schiene 35mm für DABP-/DPCP-Gehäuse.
- Material: Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Spezifikationen
Oberfläche
Verzinkt
Material
Verzinkter Stahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.